Tulenkestävän tiilen porausjärjestelmä
Prosessisuuttimelle 4 ... 6" tai DN 90 ... DN 175
Sovellukset
- WIKA:n tulenkestävän tiilen porausjärjestelmän käyttö tuottaa vaaditun suoran reiän prosessisuuttimen siirtymän keskilinjalle
Erikoisominaisuudet
- Uudet laitokset on varustettava ASME 6" [DN 150] prosessisuuttimilla
- Keskustellaan olemassa olevista prosessisuuttimista, kuten 2 ... 4" [DN 50 ... DN 100] WIKA:n valtuutettujen insinöörien kanssa
- WIKA:n tulenkestävä tiilitulppa on saatavana osana WIKA:n tulenkestävän tiilen porausjärjestelmää
- Saatavilla heti toimitettavaksi
Kuvaus
WIKA:n tulenkestävän tiilen porausjärjestelmällä ja sopivalla poranterällä porataan suoria, tarkkoja ja keskilinjaisia reikiä rikin talteenottoyksikön (SRU) lämpövaiheen reaktorin tulenkestävän tiilen ja vuorauksen läpi - Claus-prosessi.
Porausjärjestelmä on asennettu jäykästi prosessisuuttimeen, ja se pitää ydinporanterän keskipisteessä ja suuttimen keskilinjalla, kun ensimmäistä prosessipuolen suojataskun (primäärisen suojataskun) reikää porataan tulenkestävän tiilivuorauksen läpi.
Lopputuloksena on suora ja tarkka reikä, joka varmistaa, että primäärisuojatasku ja korkean lämpötilan termoelementit TC82/TC83 Calitum®-mallit sopivat oikein ja että lämpötilan seuranta tapahtuu juuri siinä kohdassa, jossa käyttäjä tarvitsee.
Pätevän asennusmenettelyn avulla, jossa noudatetaan kokeneen henkilöstön tai valvojan ohjeita, tulenkestävä tiili voi liikkua suojataskun suuntaisesti lämpöreaktorin ollessa toiminnassa ja kompensoida itsenäisten korkean lämpötilan termoelementtien mallien TC82/TC83 Calitum® staattista käyttäytymistä. Tämä tekninen innovaatio suojaa termoelementtiä rikkoutumiselta ja siinä on myös useita turvasuojia.
Huomautus:
Suosittelemme, että tätä tärkeää ja tarkasti sopivaa reikää ei porata käsin ja ilman WIKA:n tulenkestävän tiilen porausjärjestelmää.
Ota välittömästi yhteyttä valtuutettuun henkilökuntaan, jos tarvitset apua.