System wiercenia w cegłach ogniotrwałych
Dla dysz procesowych 4 ... 6" lub DN 90 ... DN 175
Zastosowanie
- Zastosowanie systemu wiercenia cegieł ogniotrwałych WIKA pozwala uzyskać wymagany prosty otwór na linii środkowej przejścia dyszy procesowej
Specjalne właściwości
- Nowe instalacje powinny być wyposażone w dysze procesowe ASME 6" [DN 150]
- Omówienie istniejących dysz procesowych, takich jak 2 ... 4" [DN 50 ... DN 100] z autoryzowanymi inżynierami WIKA
- Zatyczka do cegieł ogniotrwałych WIKA jest dostępna jako część systemu wiercenia w cegłach ogniotrwałych WIKA
- Dostępne do natychmiastowej wysyłki
Opis
System wiercenia w cegle ogniotrwałej WIKA i odpowiedni zespół wierteł jest używany do wiercenia prostych, dokładnych i osiowych otworów przez cegłę ogniotrwałą i wykładzinę reaktora termicznego z jednostki odzysku siarki (SRU) - Proces Clausa.
System wiercenia jest sztywno zamontowany do dyszy procesowej i działa w celu utrzymania wiertła rdzeniowego w pozycji koncentrycznej i na linii środkowej dyszy, podczas gdy pierwszy otwór rury ochronnej po stronie procesowej (pierwotna rura ochronna) jest wiercony przez okładzinę z cegły ogniotrwałej.
Końcowym rezultatem tej procedury jest prosty i dokładny otwór, który zapewnia prawidłowe dopasowanie głównej rury ochronnej i termopar wysokotemperaturowych modeli TC82/TC83 Calitum® oraz monitorowanie temperatury dokładnie w tym punkcie, w którym operator tego potrzebuje.
Kwalifikowana procedura instalacji zgodna z instrukcjami doświadczonego personelu lub osób nadzorujących pozwala na przesuwanie cegły ogniotrwałej w linii z rurą ochronną, podczas gdy reaktor termiczny działa i kompensuje statyczne zachowanie niezależnych termopar wysokotemperaturowych modeli TC82/TC83 Calitum®. Ta innowacja techniczna chroni termoparę przed pęknięciem, a także posiada wiele barier bezpieczeństwa.
Uwaga:
Zdecydowanie odradzamy wiercenie tego ważnego i precyzyjnie dopasowanego otworu ręcznie i bez użycia systemu wiercenia cegieł ogniotrwałych WIKA.
W razie potrzeby należy natychmiast skontaktować się z autoryzowanym personelem.