Transmissor de pressão
Segurança intrínseca Ex ia
Aplicações
- Indústria química, petroquímica
- Petróleo, gás natural
- Fabricante de máquinas e equipamentos
- Compressores, sistemas de compressores
Características especiais
- Tipo de proteção de ignição intrinsecamente seguro (Ex ia) com nível de proteção de equipamento (EPL) Ga, Da, Ma
- Grande seleção de aprovações comuns para uso em áreas perigosas, por ex. ATEX, IECEx, FM, CSA, EACEx ou NEPSI
- Uma variedade excepcionalmente grande que cobre quase todas as aplicações – mesmo sob condições operacionais extremas
- Excelente qualidade e tecnologia comprovada
Descrição
O transmissor de pressão intrinsecamente seguro modelo IS-3 foi projetado para áreas com risco de gás (EPL Ga) e também pode ser usado com pós combustíveis (EPL Da) e em minas suscetíveis a grisu (EPL Ma).
O modelo IS-3 é adequado para faixas de pressão de até 6.000 bar [87.000 psi] e temperaturas médias de até 200 °C [392 °F]. Possui inúmeras aprovações, como ATEX, IECEx, FM e CSA. Graças à variante de design nivelado, o IS-3 também é adequado para meios cristalinos e viscosos, e também para aplicações onde é necessária uma limpeza sem resíduos.
Grande seleção de aprovações
O modelo IS-3 oferece muitas aprovações estabelecidas globalmente para uso em áreas perigosas – mesmo para mercados menores. Para os fornecedores de sistemas, as combinações de aprovação reduzem o número de variantes de instrumentos que devem manter disponíveis para os seus mercados.
Variedade excepcionalmente grande
O modelo IS-3 brilha pelo seu nível de customização e diversas possibilidades de integração. A versão de alta pressão foi projetada para um máximo de 6.000 bar [87.000 psi]. Dependendo da configuração, é possível proteção contra entrada de até IP68 e uso com temperaturas médias de até +200 °C [392 °F].
Excelente qualidade, comprovada em campo
O modelo IS-3 e seus antecessores têm sido utilizados de forma confiável há mais de 20 anos. A qualidade consistentemente elevada e o seu funcionamento fiável são regularmente confirmados por auditorias internas e externas.