Transmetteur de pression
Pour applications en zones explosives
Applications
- Industrie chimique, pétrochimique
- Pétrôle, gaz naturel
- Construction de machines
Particularités
- Etendues de mesure de 0 ... 0,1 bar jusqu'à 0 ... 6.000 bar
- Homologué pour une utilisation en zones explosives selon ATEX et IECEx
- Adapté pour SIL 2 selon CEI 61508/CEI 61511
Description
Pour les plus hautes exigences
Les transmetteurs de pression de la gamme IS-3 conviennent de manière idéale aux applications en zones explosives. Ces transmetteurs de pression ont été spécifiquement conçus pour les plus hautes exigences industrielles et portent les agréments mondiaux adéquates de l'ATEX et IECEx ainsi qu'une classification SIL.
Le transmetteur de pression type IS-3 est disponible avec des étendues de mesure jusqu'à 6.000 bar et convient pour des applications allant de la construction de machines jusqu'aux applications à haute pression dans la production de PEBD.
Exécution
Toutes les parties en contact avec le fluide sont fabriquées en acier inox et entièrement soudées. Les éléments internes d'étanchéité ont été totalement évités, de sorte qu'on puisse utiliser l'installation avec presque tout type de fluide. Le boîtier robuste est lui aussi fabriqué en acier inox et fournit un indice minimum de protection IP 65. Des versions IP 68 sont également disponibles.
Les raccords process avec membrane affleurante frontal sont particulièrement adaptés à la mesure de fluides visqueux et contaminés et garantissent une mesure de pression sans dysfonctionnements à tout moment.
Le boîtier de terrain du type IS-3 disponible en option permet une utilisation dans des conditions ambiantes extrêmes et est résistant aux acides, bases, huiles et solvants. Le câblage électrique peut être installé rapidement et facilement par la connexion de terrain intégrée dans la tête du boîtier.
Tension d'alimentation
Il est recommandé d'alimenter les variantes de sécurité intrinsèque de la gamme IS-3 par une barrière isolée adéquate. Une tension d'alimentation idéale est offerte par la barrière isolée type IS Barrier, voir “Accessoires”.