Przetwornik ciśnienia
Iskrobezpieczeństwo Ex ia
Zastosowanie
- Przemysł chemiczny, petrochemiczny
- Ropa naftowa, gaz ziemny
- Budowa maszyn
- Sprężarki, systemy sprężarek
Specjalne właściwości
- Typ ochrony przeciwzapłonowej iskrobezpieczny (Ex ia) z poziomem ochrony sprzętu (EPL) Ga, Da, Ma
- Duży wybór typowych zatwierdzeń do użytku w strefach zagrożonych wybuchem, np. ATEX, IECEx, FM, CSA, EACEx lub NEPSI.
- Wyjątkowo duża różnorodność obejmuje prawie wszystkie zastosowania - nawet w ekstremalnych warunkach pracy
- Doskonała jakość i sprawdzona technologia
Opis
Iskrobezpieczny przetwornik ciśnienia model IS-3 został zaprojektowany dla stref zagrożonych wybuchem gazu (EPL Ga) i może być również używany z pyłami łatwopalnymi (EPL Da) oraz w kopalniach podatnych na wybuch metanu (EPL Ma).
Model IS-3 jest odpowiedni dla zakresów ciśnienia do 6000 bar [87000 psi] i średnich temperatur do 200 °C [392 °F]. Posiada liczne atesty, takie jak ATEX, IECEx, FM i CSA. Dzięki wariantowi spłukiwania, IS-3 nadaje się również do krystalicznych i lepkich mediów, a także do zastosowań, w których wymagane jest czyszczenie bez pozostałości.
Duży wybór zatwierdzeń
Model IS-3 oferuje wiele uznanych na całym świecie dopuszczeń do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem - nawet na mniejszych rynkach. W przypadku dostawców systemów, kombinacje zatwierdzeń zmniejszają liczbę wariantów przyrządów, które muszą być dostępne na ich rynkach.
Wyjątkowo duża różnorodność
Model IS-3 wyróżnia się poziomem personalizacji i różnorodnymi możliwościami integracji. Wersja wysokociśnieniowa została zaprojektowana do pracy przy maksymalnym ciśnieniu 6000 bar [87000 psi]. W zależności od konfiguracji, możliwy jest stopień ochrony IP68 i zastosowanie w średnich temperaturach do +200 °C [392 °F].
Doskonała jakość, sprawdzona w terenie
Model IS-3 i jego poprzednicy są niezawodnie używane od ponad 20 lat. Niezmiennie wysoka jakość i niezawodne działanie są regularnie potwierdzane zarówno przez audyty wewnętrzne, jak i zewnętrzne.