Syttymissuojatyyppi Luonnostaan vaaraton (Ex ia) ja laitekohtainen suojaustaso (EPL) Ga, Da, Ma
Laaja valikoima yleisiä hyväksyntöjä räjähdysvaarallisilla alueilla käytettäväksi, esim. ATEX, IECEx, FM, CSA, EACEx tai NEPSI
Poikkeuksellisen laaja valikoima kattaa lähes kaikki sovellukset - myös äärimmäisissä käyttöolosuhteissa
Erinomainen laatu ja todistettu teknologia
Kuvaus
IS-3-mallin luonnostaan turvallinen paineanturi on suunniteltu kaasuriskialueille (EPL Ga), ja sitä voidaan käyttää myös palavien pölyjen kanssa (EPL Da) ja kaivoskaasuille alttiissa kaivoksissa (EPL Ma).
IS-3-malli soveltuu jopa 6 000 barin painealueille ja 200 °C:n keskilämpötiloihin. Siinä on lukuisia hyväksyntöjä, kuten ATEX, IECEx, FM ja CSA. Kalvollisen suunnittelun ansiosta IS-3 soveltuu myös kiteisille ja viskoosisille väliaineille sekä sovelluksiin, joissa tarvitaan jäännösvapaata puhdistusta.
Laaja valikoima hyväksyntöjä IS-3-mallissa on monia maailmanlaajuisesti vakiintuneita hyväksyntöjä räjähdysvaarallisilla alueilla käytettäväksi - myös pienemmillä markkinoilla. Järjestelmätoimittajien kannalta hyväksyntäyhdistelmät vähentävät niiden laitevaihtoehtojen lukumäärää, joita niiden on pidettävä markkinoillaan saatavilla.
Poikkeuksellisen suuri valikoima IS-3-malli loistaa räätälöintimahdollisuuksillaan ja monipuolisilla integrointimahdollisuuksillaan. Korkeapaineversio on suunniteltu enintään 6 000 baarin (87 000 psi) paineelle. Kokoonpanosta riippuen suojausluokka on jopa IP68 ja käyttö keskilämpötiloissa jopa +200 °C [392 °F] on mahdollista.
Erinomainen laatu, joka on todistettu kentällä IS-3-mallia ja sen edeltäjiä on käytetty luotettavasti yli 20 vuoden ajan. Sekä sisäiset että ulkoiset tarkastukset vahvistavat säännöllisesti, että laatu on jatkuvasti korkea ja toiminta luotettavaa.
Ilmainen ostajan opas: Paineenmittaustekniikka elintarvike- ja juomateollisuudelle