Sensore di pressione
Sicurezza intrinseca Ex ia
Applicazioni
- Industria chimica, petrolchimica
- Petrolio, gas naturale
- Costruttori di impianti
- Compressori, sistemi a compressore
Caratteristiche distintive
- Tipo di protezione antideflagrante a sicurezza intrinseca (Ex ia) con livello di protezione dell’apparecchiatura (EPL) Ga, Da, Ma
- Ampia selezione di comuni omologazioni per l’uso in aree pericolose, ad es. ATEX, IECEx, FM, CSA, EACEx o NEPSI
- Varietà eccezionalmente ampia in grado di coprire quasi tutte le applicazioni, persino in condizioni operative estreme
- Qualità eccellente e tecnologia collaudata
Descrizione
Il trasmettitore di pressione a sicurezza intrinseca modello IS-3 è previsto per aree esposte al pericolo di gas (EPL Ga) e può essere anche utilizzato con polveri combustibili (EPL Da) e in miniere soggette a fuoriuscita di gas (EPL Ma).
Il modello IS-3 è inoltre adatto per campi di pressione fino a 6.000 bar [87.000 psi] e una temperatura del fluido fino a 200 °C [392 °F]. Presenta numerose omologazioni tra cui ATEX, IECEx, FM e CSA. Grazie alla versione affacciata, il IS-3 è adatto anche per fluidi cristallini e viscosi, oltre che per applicazioni che richiedono una pulizia priva di residui.
Ampia scelta di omologazioni
Il modello IS-3 offre numerose omologazioni affermate a livello mondiale per l’uso in aree pericolose, persino per mercati più piccoli. Le combinazioni di omologazioni riducono per i fornitori del sistema, il numero di varianti dello strumento che devono tenere a disposizione per i loro mercati.
Varietà eccezionalmente ampia
Il modello IS-3 brilla per il suo grado di personalizzazione e per le diverse possibilità di integrazione. La versione ad alta pressione è progettata per un massimo di 6.000 bar [87.000 psi]. A seconda della configurazione, sono possibili entrate di protezione fino a IP68 e utilizzo con temperature del fluido fino a +200 °C [392 °F].
Eccellente qualità, testata sul campo
Il modello IS-3 e i suoi predecessori sono stati usati in maniera affidabile per oltre 20 anni. La qualità costantemente elevata e il suo funzionamento affidabile sono regolarmente confermati da audit interni ed esterni.