Placa multi-furos
Aplicações
- Geração de energia
- Produção de óleo e refino
- Tratamento e distribuição de água
- Processamento e transmissão de gases
- Indústrias químicas e petroquímicas
Características especiais
- Para requisitos em tubulações curtas retas ascendentes e descendentes
- Apropriado para medição de vazão de líquido, gás e vapor
- Versão compacta disponível
- Precisão 1 % ... 2 % dependendo da proporção beta e do número de Reynolds
- Repetibilidade de 0,1 % da vazão
Descrição
Placas de orifício com vários furos são variantes de placas de orifício, como placas de orifício de borda quadrada, excêntricas ou segmentadas. A principal diferença está nos 4 orifícios radialmente distribuídos, em relação ao centro da placa. O modelo FLC-MP requer apenas 2 diâmetros a jusante e 2 diâmetros a montante. Por causa dessa configuração, as placas multifuros garantem o fluxo uniforme do fluído. Isto garante a exatidão da medição de vazão e minimiza as perturbações no fluxo. As placas com orifícios oferecem alto desempenho, mesmo em trechos retos curtos a montante e a jusante.
Uma solução simples e econômica
Devido ao seu efeito retificador no fluxo e à fácil instalação, as placas de orifício multifuros modelo FLC-MP aumentam a economia e a flexibilidade em termos de áreas de aplicação.
Indo além dos padrões internacionais
As placas de orifício multifuros são projetadas e produzidas de acordo com os padrões WIKA, com base nos requisitos da ISO 5167, Relatório AGA Número 3 e ASME MFC 3M. Outra contribuição vem das simulações e análises de Dinâmica de Fluidos Computacional (CFD). Seus resultados mostram, por exemplo, que o desvio do coeficiente de descarga não excede 2 % do valor das soluções padronizadas.
Otimizado para as necessidades do cliente
Nossas placas de orifício multifuros são adequadas para medição de vazão de líquidos, gases e vapor e otimizadas de acordo com as necessidades dos clientes para atender perfeitamente à respectiva aplicação final. Os diâmetros dos orifícios são calculados para gerar uma pressão diferencial específica na vazão de fundo de escala.