Plaque d'orifice à trous multiples
Applications
- Production d'énergie
- Production et raffinage de pétrole
- Traitement et distribution d'eau
- Traitement et distribution de gaz
- Industries chimiques et pétrochimiques
Particularités
- Pour les besoins de courtes montées et descentes en ligne droite
- Convient pour les liquides et gaz
- Version compacte disponible
- Précision 1 % ... 2 % en fonction du rapport bêta et du nombre de Reynolds
- Répétabilité 0,1 % du débit
Description
Les plaques à orifices multiples sont des variantes des plaques à orifices telles que les plaques à orifices carrés, excentriques ou segmentaires. La principale différence réside dans les 4 alésages déplacés radialement par rapport au centre de la plaque... Le modèle FLC-MP ne nécessite que 2 diamètres en aval et 2 diamètres en amont. Grâce à cette configuration, les plaques à orifices multiples assurent un écoulement uniforme du fluide. Cela améliore la précision de la mesure du débit et minimise les perturbations de l'écoulement, ce qui permet aux plaques à orifice d'offrir des performances élevées, même dans des conduites courtes en amont et en aval.
Une solution simple et économique
Grâce à leur effet rectificateur sur le débit et à leur facilité d'installation, les plaques à orifices multiples FLC-MP augmentent la rentabilité et la flexibilité en termes de domaines d'application.
Aller au-delà des normes internationales
Les plaques à orifices multiples sont conçues et produites conformément aux normes WIKA, sur la base des exigences de la norme ISO 5167, du rapport AGA numéro 3 et de la norme ASME MFC 3M. Les simulations et les analyses de la dynamique des fluides numérique (CFD) constituent une autre contribution. Leurs résultats montrent, par exemple, que l'écart du coefficient de décharge ne dépasse pas 2 % de la valeur des solutions standardisées.
Optimisées pour satisfaire les exigences du client
Nos plaques à orifices multiples conviennent à la mesure des débits de liquide, de gaz et de vapeur et sont optimisées en fonction des exigences des clients pour s'adapter parfaitement à l'application finale respective. Les diamètres d'alésage sont calculés pour générer la pression différentielle spécifiée à un débit de pleine échelle.