Płyta z wieloma otworami
Zastosowanie
- Wytwarzanie energii
- Produkcja i rafinacja ropy naftowej
- Uzdatnianie i dystrybucja wody
- Przetwarzanie i przesył gazu
- Przemysł chemiczny i petrochemiczny
Specjalne właściwości
- Dla wymagań w krótkich, prostych serpentynach w górę i w dół
- Odpowiednia do pomiaru przepływu cieczy, gazu i pary wodnej
- Dostępna wersja kompaktowa
- Dokładność 1 % ... 2 % w zależności od współczynnika beta i liczby Reynoldsa
- Powtarzalność 0,1 % natężenia przepływu
Opis
Wielootworowe kryzy są wariantami kryz, takimi jak kryzy o ostrych krawędziach, mimośrodowe lub segmentowe. Główna różnica polega na 4 otworach przesuniętych promieniowo względem środka płyty. Model FLC-MP wymaga tylko 2 średnic w dół i 2 średnic w górę. Dzięki takiej konfiguracji wielootworowe kryzy zapewniają równomierny przepływ medium. Zwiększa to dokładność pomiaru przepływu i minimalizuje zakłócenia przepływu, oferując wysoką wydajność kryz nawet w krótkich rurach przed i za przepływem.
Proste i ekonomiczne rozwiązanie
Dzięki prostującemu wpływowi na przepływ i łatwej instalacji, wielootworowe kryzy model FLC-MP zwiększają efektywność kosztową i elastyczność pod względem obszarów zastosowań.
Wyjście poza międzynarodowe standardy
Wielootworowe kryzy są projektowane i produkowane zgodnie ze standardami WIKA, w oparciu o wymagania ISO 5167, AGA Report Number 3 i ASME MFC 3M. Kolejny wkład pochodzi z symulacji i analiz obliczeniowej dynamiki płynów (CFD). Ich wyniki pokazują na przykład, że odchylenie współczynnika rozładowania nie przekracza 2 % wartości znormalizowanych rozwiązań.
Zoptymalizowane pod kątem wymagań klienta
Nasze kryzy wielootworowe nadają się do pomiaru przepływu cieczy, gazu i pary i są zoptymalizowane pod kątem wymagań klientów, aby idealnie pasowały do danego zastosowania końcowego. Średnice otworów są obliczane w celu wygenerowania określonej różnicy ciśnień przy pełnym natężeniu przepływu.