Medidor de fluxo eletromagnético
Versão com Victaulic® conexão de tubo
Aplicações
- Dispositivos para terremoto
- Dispositivos de proteção contra incêndio
- Engenharia de construção
Características especiais
- Victaulic® conexão de tubo
- Montagem individual sem soldagem
- Alta resistência contra vibração e choques
- Alta resistência à abrasão
Descrição
Os medidores de vazão eletromagnéticos baseiam-se no princípio de Faraday, pelo qual um condutor que atravessa um campo magnético gera um potencial orientado perpendicularmente a esse campo. O tubo de vazão é envolvido por dois flanges e também por duas bobinas. O campo magnético gerado pela corrente elétrica que passa pelas bobinas induz uma diferença de potencial nos eletrodos que é proporcional a vazão que está sendo medida.
Um conversor de sinal WIKA, conectado diretamente ao instrumento ou separado dele (por exemplo, modelo FLC-608), gera a corrente para alimentar a bobina magnética, detecta a diferença de potencial entre os eletrodos, processa o sinal para calcular a vazão e gerencia a comunicação com os sistemas de controle externo.
O modelo FLC-2100F usa uma tecnologia inovadora de conexão de tubos para permitir uma instalação fácil e segura sem soldagem. Para a montagem, são utilizadas ferramentas manuais comuns.
Victaulic® conexões de tubos foram patenteadas em 1919. Hoje, eles garantem, em todo o mundo, que uma operação rápida é possível com maior segurança e confiabilidade.
O Rilsan® o revestimento garante proteção confiável de peças metálicas contra corrosão, mesmo por meios agressivos, como águas residuais, água do mar, hidrocarbonetos ou meios químicos.