Medidor de caudal magnético-inductivo
Versión con conexión de tubo Victaulic®
Aplicaciones
- Dispositivos antisísmicos
- Dispositivos de protección contra incendios
- Ingeniería de la construcción
Características
- Versión con conexión de tubo Victaulic®
- Montaje individual sin soldadura
- Alta resistencia a golpes y amortiguación de las vibraciones
- Alta resistencia a la abrasión
Descripción
Los medidores de caudal magnético-inductivos se basan en el principio de Faraday, por el cual un conductor que atraviesa un campo magnético genera un potencial orientado perpendicularmente a dicho campo. El tubo de caudal está rodeado por dos bridas y también por dos bobinas. El campo magnético generado por la corriente eléctrica que circula por las bobinas induce una diferencia de potencial en los electrodos que es proporcional al caudal medido.
Un convertidor de señales WIKA, conectado directamente al instrumento o separado de él (por ejemplo, el modelo FLC-608), genera la corriente para alimentar la bobina magnética, detecta la diferencia de potencial entre los electrodos, procesa la señal para calcular el caudal y se encarga de la comunicación con los sistemas de control externos.
El modelo FLC-2100F utiliza una innovadora tecnología de conexión de tubos que permite una instalación segura y sencilla sin necesidad de soldaduras. Para el montaje, se utilizan herramientas manuales comunes.
Los racores Victaulic® se patentaron en 1919. Hoy en día garantizan un funcionamiento rápido con mayor seguridad y fiabilidad en todo el mundo.
El revestimiento Rilsan® garantiza una protección fiable de las piezas metálicas contra la corrosión, incluso por medios agresivos como aguas residuales, agua de mar, hidrocarburos o fluidos químicos.