Os transdutores de força de tensão/compressão em miniatura são projetados para tarefas de medição estática e dinâmica no fluxo direto de força. Eles determinam as forças de tensão e compressão em uma ampla gama de aplicações. É possível, por exemplo, medir a força real em cordas e barras.
A força é aplicada a estes transdutores de força de tensão/compressão através de parafusos roscados, que estão localizados em cada lado do corpo cilíndrico. Os transdutores de força estão disponíveis a partir de uma força nominal de 10 N.
Observação
Para evitar sobrecarga, é vantajoso conectar eletricamente o transdutor de força durante a instalação e monitorar o valor medido. Na montagem do transdutor de força, os momentos de torção e de flexão devem ser evitados. A força deve ser aplicada axialmente ao centro. Devem ser evitados momentos de torção e flexão.
Opção
- Versão para alta temperatura até 250°C
- Amplificador de cabo com saída de 4 ... 20 mA ou DC 0 ... 10 V
- Outro comprimento de cabo