Miniatuur trek-/drukkracht-transducers zijn ontworpen voor statische en dynamische meettaken in de directe krachtstroom. Zij bepalen de trek- en drukkrachten in een groot aantal uiteenlopende toepassingen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de daadwerkelijke kracht in touwen en stangen te meten.
De kracht wordt met behulp van schroefdraadbouten toegepast op deze trek-/druk krachtopnemers. Ze bevinden zich op elke kant van het cilindrisch lichaam. De krachtopnemers zijn verkrijgbaar vanaf een nominale kracht van 10 N.
Let op
Om overbelasting te voorkomen is het nuttig de drukopnemer tijdens installatie elektrisch aan te sluiten en de gemeten waarde te monitoren. Tijdens het monteren van de kracht transducer dienen torsie- en buigmomenten voorkomen worden. De kracht moet axiaal ten opzichte van het centrum worden toegepast. Torsie en buigmomenten moeten voorkomen worden.
Optie
- Hogetemperatuurversie tot 250 °C
- Kabelversterker 4 ... 20 mA of DC 0 ... 10 V vermogen
- Overige kabellengte