Miniaturowe przetworniki siły rozciągającej/ściskającej są przeznaczone do statycznych i dynamicznych zadań pomiarowych w bezpośrednim strumieniu siły. Określają siły rozciągające i ściskające w szerokim zakresie zastosowań. Możliwe jest na przykład zmierzenie rzeczywistej siły w linach i prętach.
Siła jest przykładana do tych przetworników siły rozciągającej/ściskającej za pomocą gwintowanych śrub, które znajdują się po obu stronach cylindrycznego korpusu. Przetworniki siły są dostępne od siły znamionowej 10 N.
Uwaga
Aby zapobiec przeciążeniu, korzystne jest elektryczne podłączenie przetwornika siły podczas instalacji i monitorowanie mierzonej wartości. Podczas montażu przetwornika siły należy unikać momentów skręcających i zginających. Siła musi być przyłożona osiowo do środka. Należy unikać momentów skręcających i zginających.
Opcja
- Wersja wysokotemperaturowa do 250 °C
- Wzmacniacz kablowy 4 ... 20 mA lub wyjście DC 0 ... 10 V
- Inna długość kabla