Pienikokoiset jännitys-/puristusvoima-anturit on suunniteltu suoran voiman staattisiin ja dynaamisiin mittaustehtäviin. Niillä voidaan määrittää jännitys- ja puristusvoimat erilaisissa käyttökohteissa. Antureilla on esimerkiksi mahdollista mitata köysien ja tankojen todellinen voima.
Voimaa ohjataan jännitys-/puristusvoima-anturiin kierrepultin kautta, joka sijaitsee lieriömäisen rakenteen jokaisella sivulla. Voima-anturit ovat käytettävissä 10 N:n nimelliskuormasta lähtien.
Huomautus
Jotta ylikuormitukselta vältytään, on suositeltavaa kytkeä voima-anturi sähköisesti asennuksen aikana ja seurata mitattua arvoa. Voima-anturin asennuksen yhteydessä sen vääntymistä ja kiertymistä on vältettävä. Voima on suunnattava aksiaalisesti keskustaa kohden. Vääntymistä ja kiertymistä on vältettävä.
Optiot
- Korkean lämpötilan versio 250 °C:een saakka
- Kaapelivahvistin, jonka teho 4 ... 20 mA tai DC 0 ... 10 V
- Muut kaapelipituudet