Célula de carga de compressão
Até 2.200kN
Aplicações
- Fabricação de equipamentos
- Linhas de produção
- Sistemas de medição e controle
- Construção de gabaritos e acessórios e construção de máquinas especiais
Características especiais
- Faixas de medição 0 ... 0,02 kN a 0 ... 2.200 kN [0 ... 5 libras a 0 ... 500.000 libras]
- Versão robusta
- Material: aço inoxidável
- Proteção de entrada a partir de IP66
- Erro de linearidade relativo a partir de 0,1% Fnom
Descrição
Os transdutores de força de compressão são usados para a determinação de forças de compressão em uma ampla variedade de aplicações e são adequados para requisitos de medição estática. Devido à sua robustez, alta precisão e baixa altura total, os transdutores de força são utilizados em ambientes industriais agressivos, bem como em laboratórios ou instalações de teste.
Os transdutores de força elétrica modelo F1227 são fabricados em aço inoxidável e podem ser utilizados para medição de altas forças de compressão estática de até 2.200 kN. A posição de montagem padrão do transdutor de força é horizontal ou vertical.
Observação
Para evitar sobrecarga, é necessário conectar eletricamente o transdutor de força durante a montagem e monitorar o valor medido. A força de medição deve ser introduzida através do centro e livre de força transversal.
Opções
- Componentes de introdução forçada
- Amplificador integrado
- Faixas de temperatura estendidas
- Outra ponte de resistência
- Sinal redundante
- Saída de cabo