Cella di carico a compressione
Fino a 2.200 kN
Applicazioni
- Produzione di attrezzature
- Linee di produzione
- Sistemi di misura e controllo
- Costruzione di maschere e infissi e costruzione di macchine speciali
Caratteristiche distintive
- Campi di misura da 0 ... 0,02 kN a 0 ... 2.200 kN (da 0 ... 5 lbs a 0 ... 500.000 lbs)
- Versione robusta
- Materiale: acciaio inox
- Grado di protezione IP66
- Errore di linearità relativo di 0.1 % Fnom
Descrizione
Le celle di carico a compressione vengono utilizzate per la determinazione delle forze di compressione in un'ampia varietà di applicazioni e sono adatte a requisiti di misura statici. Grazie alla loro robustezza, elevata precisione e bassa altezza complessiva, queste celle di carico vengono utilizzate in ambienti industriali difficili, nonché in laboratori o strutture di prova.
Le celle di carico elettriche F1227 sono realizzate in acciaio inossidabile e possono essere utilizzate per la misura di elevate forze di compressione statica fino a 2.200 kN. La posizione di montaggio standard della cella è orizzontale o verticale.
Nota
Per evitare sovraccarichi, è vantaggioso collegare elettricamente durante il montaggio della cella di carico e monitorare il valore misurato. La forza di misura deve essere introdotta attraverso il centro e priva di forza trasversale. Durante il montaggio della cella di carico, prestare attenzione che la superficie di supporto sia piana.
Opzioni
- Componenti per l’introduzione della forza
- Amplificatore integrato
- Campi di temperatura estesi
- Altra resistenza del ponte
- Segnale ridondante
- Uscita cavo