Puristusvoima-anturi
2 200 kN:iin saakka
Sovellukset
- Laitevalmistus
- Tuotantolinjat
- Mittaus- ja tarkastuslaitteistot
- Testipenkkien ja -jigien sekä erikoiskoneiden rakennus
Erikoisominaisuudet
- Mittausalueet 0 ... 0,02 kN - 0 ... 2 200 kN [0 ... 5 lbs - 0 ... 500 000 lbs]
- Vankka malli
- Materiaali: Haponkestävää terästä
- Suojausluokka IP66
- Suhteellinen lineaarisuusvirhe 0,1 %:n Fnom:sta alkaen
Kuvaus
Puristusvoima-antureita käytetään puristusvoimien määrittämiseen erilaisissa käyttökohteissa, ja ne sopivat hyvin staattisiin voiman mittauskohteisiin Kestävän rakenteensa, erinomaisen tarkkuutensa ja matalan kokonaiskorkeutensa ansiosta voima-antureita käytetään erittäin vaativissa teollisissa käyttökohteissa sekä laboratorioissa ja testauslaitoksissa.
F1227-mallin sähköiset voima-anturit valmistetaan ruostumattomasta teräksestä, ja niitä voidaan käyttää suurten staattisten puristusvoimien mittaamiseen aina 2 200 kN:iin asti. Voima-anturi asennetaan vakiona vaaka- tai pystysuoraan.
Huomautus
Ylikuormituksen välttämiseksi voima-anturi on kytkettävä sähköisesti kokoonpanon aikana ja mitattua arvoa on seurattava. Mittausvoiman on kuljettava keskipisteen kautta, eikä siihen saa kohdistua poikittaista voimaa.
Optiot
- Lisäkomponentit voiman mittaukseen
- Integroitu vahvistin
- Laajennetut lämpötila-alueet
- Muu siltavastus
- Redundanttinen signaali
- Kaapelilähtö