最大2,200 kN
圧縮荷重計は、さまざまな用途で圧縮荷重を特定するために使用され、静的な測定要件に適しています。この荷重計は、その堅牢性、高精度、全高の低さにより、過酷な産業環境だけでなく、研究施設や試験施設でも使用されています。
ステンレス鋼製の型式F1227電気荷重計は、最大2,200 kNの高い静的圧縮荷重の測定に使用できます。この荷重計の標準的な取り付け位置は、水平または垂直です。
注
過度の負荷を避けるため、荷重計は、取り付け時には電気的に接続して計測値を監視する必要があります。測定荷重は、その中心に加え、横からの荷重を加えないようにする必要があります。
オプション
荷重導入コンポーネント
集積増幅器
拡張温度範囲
その他のブリッジ耐性
冗長信号
ケーブルコンセント