Célula de carga de compressão miniatura de 1 kN
Aplicações
- Construção de instalações e aparelhos
- Controle de forças de pressão e puncionamento
- Equipamentos de medição e inspeção
- Bancadas de teste
Características especiais
- Faixas de medição 0 ... 1 kN até 0 ... 500 kN
- Introdução de força simples
- Dimensões compactas e pequenas
- Classe de proteção IP65
- Relative linearity error 1% Fnom
Descrição
Os transdutores de força de compressão em miniatura são especialmente projetados para pequenos espaços de instalação. Eles são usados para determinar as forças de compressão em uma ampla gama de aplicações e são adequados para tarefas de medição estáticas e dinâmicas, por exemplo. em laboratórios e campo de teste.
A calota esférica (botão de aplicação de carga esférica) permite uma introdução de força muito simples. A posição de montagem usual do transdutor de força é horizontal ou vertical. O transdutor de força é à prova de respingos e funciona de forma confiável mesmo sob condições operacionais adversas.
Observações
Para evitar sobrecargas, é vantajoso conectar eletricamente os transdutores de força durante a instalação e monitorar o valor medido. Os transdutores de força devem ser montados sobre uma superfície nivelada, lixada e suficientemente dura. A força é aplicada verticalmente ao eixo do transdutor de força na calota esférica.
Opções
- Versão de alta temperatura com faixa de temperatura nominal estendida
- Amplificador de cabo com saída 4 ... 20 mA ou 0 ... 10 V
- Outros comprimentos de cabo