Miniatuur drukmeetcel van 1 kN
Toepassingen
- Constructie van installaties en apparatuur
- Controle van pers- en stootkrachten
- Meet- en onderzoeksapparatuur
- Testbanken
Bijzondere eigenschappen
- Meetbereiken 0 … 1 kN tot 0 ... 500 kN
- Eenvoudige krachttoepassing
- Compacte kleine afmetingen
- Spatwaterdichtheid IP65
- Relatieve lineariteitsfout 1 % Fnom
Omschrijving
De miniatuur drukkracht-transducers zijn speciaal ontworpen voor kleine installatieruimten. Ze worden gebruikt om de drukkrachten te bepalen in een wijd spectrum aan toepassingen en zijn geschikt voor statische en mechanische meettaken, bijv. in laboratoria en bij testen.
De bolkap (toets sferische belasting) zorgt voor een zeer eenvoudige krachttoepassing. De gangbare montagepositie van de kracht transducer is horizontaal of verticaal. De kracht transducer is spatwaterdicht en werkt betrouwbaar, zelfs onder moeilijke bedrijfsomstandigheden.
Let op
Om overbelasting te voorkomen is het nuttig de drukopnemers tijdens installatie elektrisch aan te sluiten en de gemeten waarde te monitoren. De kracht transducers worden op een egaal, geslepen en voldoende hard oppervlak gemonteerd. De kracht wordt verticaal ten opzichte van de as van de kracht transducer op de bolkap toegepast.
Opties
- Hogetemperatuurversie met uitgebreid nominaal temperatuurbereik
- Kabelversterker met vermogen 4 ... 20 mA of 0 ... 10 V
- Overige kabellengtes