Miniaturowy czujnik siły ściskającej od 1 kN
Zastosowanie
- Budowa instalacji i aparatury
- Kontrola sił wciskania i wykrawania
- Sprzęt pomiarowy i kontrolny
- Stanowiska testowe
Specjalne właściwości
- Zakresy pomiarowe 0 ... 1 kN do 0 ... 500 kN
- Proste wprowadzenie siły
- Kompaktowe, małe wymiary
- Stopień ochrony IP65
- Błąd liniowości względnej 1 % Fnom
Opis
Miniaturowe przetworniki siły ściskającej są zaprojektowane specjalnie do małych przestrzeni montażowych. Są one używane do określania sił ściskających w szerokim zakresie zastosowań i nadają się do statycznych i dynamicznych zadań pomiarowych, np. w laboratoriach i na polach testowych.
Kulista głowica (przycisk aplikacyjny obciążenia sferycznego) pozwala na bardzo proste wprowadzenie siły. Pozycja montażowa przetwornika tensometrycznego zwykle jest pozioma lub pionowa. Przetwornik siły jest odporny na zachlapania i działa niezawodnie nawet w trudnych warunkach pracy.
Uwaga
W celu uniknięcia przeciążenia, zalecane jest podłączenie elektryczne przetwornika tensometrycznego podczas instalacji i monitorowanie zmierzonej wartości. Przetworniki siły należy zamontować na równej, oszlifowanej i wystarczająco twardej powierzchni. Siła stosowana jest pionowo do osi przetwornika przy kulistej głowicy.
Opcje
- Wersja na wysoką temperaturę o roszerzonym zakresie temperatury nominalnej
- Wzmacniacz kablowy z wyjściem 4 ... 20 mA lub 0 ... 10 V
- Inne długości przewodów