Pienikokoiset puristusvoima-anturit on suunniteltu erityisesti pieniin asennustiloihin. Niitä käytetään määrittämään puristusvoimia erilaisissa käyttökohteissa ja ne sopivat niin staattisiin kuin dynaamisiinkin mittaustehtäviin esimerkiksi laboratorio- ja testausolosuhteissa.
Pyöreä kuorman käyttöpainike mahdollistaa hyvin yksinkertaisen voimanlisäyksen. Voima-anturi asennetaan tavallisesti vaaka- tai pystysuoraan. Voima-anturi on vuototiivis ja se toimii luotettavasti myös vaikeissa käyttöolosuhteissa.
Huomautus
Jotta ylikuormitukselta vältytään, on suositeltavaa kytkeä voima-anturit sähköisesti asennuksen aikana ja seurata mitattua arvoa. Voima-anturit asennetaan tasaiselle, hiotulle ja riittävän kovalle pinnalle. Voimaa lisätään pyöreästä painikkeesta vertikaalisesti voima-anturin akselille.
Optiot
- Korkean lämpötilan versio, jossa laajennettu nimellislämpötila-alue
- Kaapelivahvistin, jonka teho 4 ... 20 mA tai 0 ... 10 V
- Muut kaapelipituudet