Termômetro hand-held
Série industrial
Aplicações
- Prestadores de serviços de calibração e testes
- Laboratórios de medição e controle
- Indústria (laboratório, oficina e produção)
- Garantia da Qualidade
Características especiais
- Precisão de até 0,1 K (cadeia de medição completa)
- Versões de um e dois canais
- Possibilidades de conexão para vários tipos de sondas
- Versão intrinsecamente segura Ex ib IIB T4 Gb
Descrição
O termômetro portátil multifuncional modelo CTH6300, para medição de temperatura móvel superior, é notável por sua flexibilidade e facilidade de manuseio.
Além dos termorresistência Pt100, ele também pode processar sinais de termopares típicos. Assim, temperaturas de -200 ... +1.500 °C [-328 ... +2.732 °F] podem ser medidas.
A versão à prova de explosão é apenas para medição de termorresistência Pt100 disponíveis. Seu design o torna especialmente adequado para comissionamento, manutenção e serviço/calibração de instrumentos e equipamentos de temperatura. Amplificadores de medição de baixo desvio garantem pequenos erros de medição, enquanto recursos de ajuste fáceis de usar simplificam consideravelmente os ajustes e calibrações:
- Calibração por código para configuração rápida de sondas padrão através de números de identificação
- Calibração física da sonda e display em uma, duas ou três temperaturas diferentes
Desta forma é possível reduzir ao mínimo os erros de medição e garantir uma elevada precisão de visualização.
Casos completos de teste e serviço
Para o transporte e armazenamento seguros do instrumento e dos acessórios, uma maleta de serviço robusta está disponível como um complemento sensato. A maleta de serviço pode conter um indicador digital modelo CTH6300 e diversas sondas de temperatura.
Precisão certificada
Para cada sonda de temperatura, a precisão de toda a cadeia de medição é certificada por um certificado de calibração de fábrica que acompanha o instrumento.
Mediante solicitação, podemos fornecer um certificado de calibração DKD/DAkkS para este instrumento.