優れたモバイル温度測定のための万能モデルCTH6300ハンドヘルド温度計は、精度、柔軟性、容易な取扱方法から注目に値します。
Pt100測温抵抗体に加え、一般的な熱電対からの信号を処理することができます。-200 ... +1,500 ℃ ( -328 ... +2,732 °F) の温度を測定することができます。
防爆バージョンはPt100の測温抵抗体のみ対応しています。
そのデザインは、温度測定器や装置の試運転、メンテナンス及びサービス/キャリブレーションに特に適しております。
使いやすい調整機能が調整や校正を相当に簡素化し、低ドリフト測定アンプが測定誤差小さくします。
- 識別番号を介して、標準プローブを設定した校正コードで高速な作業
- 1つ、2つ又は3つの異なる温度でプローブとディスプレイによる物理的な校正
このようにして測定誤差を最小限に抑え、高い表示精度を保持することができます。
サービス機器一式を収納可能なケース
計器とアクセサリの安全な輸送や保管のために、別売りの頑丈なサービスケースをご利用頂くのがお勧めです。このサービスケースはモデルCTH6300デジタルインジケータ及び複数の温度プローブが収納可能です。
保証された精度
基準温度プローブ毎に工場発行の校正証明書が付属されています。
ご要求に応じて、DKD / DAkkS校正証明書の発行も可能です。