Kannettava lämpötilamittari
Vankkarakenne, teollisuuden sovellukset
Sovellukset
- Kalibrointipalvelut ja huolto
- Mittaus- ja ohjauslaboratoriot
- Teollisuus (laboratoriot ja tuotanto)
- Laadunvalvonta
Erikoisominaisuudet
- Tarkkuus jopa 0,1 K (koko mittausketju)
- Yksi- ja kaksikanavaiset mallit
- Useita liitäntämahdollisuuksia
- Luonnostaan vaaraton malli EX ib IIB T4 Gb
Kuvaus
Kannettava yleiskäyttöinen CTH6300-lämpömittarimalli, jota käytetään korkealaatuiseen, siirrettävään lämpötilanmittaukseen, on tunnettu joustavuudestaan ja helppokäyttöisyydestään.
Se pystyy prosessoimaan Pt100-vastuslämpötila-anturien signaalien lisäksi tyypillisten termoelementtien signaaleja. Näin ollen lämpötilat -200 ... +1 500 °C [-328 ... +2 732 °F] voidaan mitata.
Räjähdyssuojattu versio on saatavilla vain Pt100-vastuslämpötila-antureiden mittaukseen. Sen rakenne tekee siitä erityisen sopivan lämpötilainstrumenttien ja -laitteiden käyttöönottoon, huoltoon ja kalibrointiin. Tarkat mittausvahvistimet takaavat mittausvirheiden pysyvän pieninä samalla, kun niiden kätevät säätötoiminnot tekevät arvojen säätämisestä ja kalibroimisesta helppoa:
- Kalibrointi koodin avulla mahdollistaa standardiantureiden nopean asetuksen tunnistenumeroiden kautta.
- Mittapään ja näytön fysikaalinen kalibrointi voidaan suorittaa yhdellä, kahdella tai kolmella eri lämpötilalla.
Näin voidaan vähentää mittausvirheiden mahdollisuus minimiin ja taata näytön suuri tarkkuus.
Täydelliset testi- ja huoltotyökalut
Instrumentin ja lisävarusteiden turvallista kuljetusta ja säilytystä varten saatavilla on lujatekoinen laukku. Tarvikelaukkuun mahtuu yksi digitaalinen CTH6300-näyttölaite ja useita lämpötilanmittapäitä.
Sertifioitu tarkkuus
Kunkin lämpötilanmittapään tarkkuus todistetaan koko mittausketjun osalta tehtaan kalibrointitodistuksella, joka toimitetaan instrumentin ohessa.
Pyynnöstä voimme toimittaa FINAS/DKD/DAkkS-kalibrointitodistuksen tälle laitteelle.