Termometr ręczny
Seria przemysłowa
Zastosowanie
- Firmy świadczące usługi kalibracji i przemysł usługowy
- Laboratoria pomiarowe i kontrolne
- Przemysł (laboratorium, warsztat i produkcja)
- Zapewnienie jakości
Specjalne właściwości
- Dokładność do 0,1 K (kompletny łańcuch pomiarowy)
- Wersje jedno i dwukanałowe
- Możliwości połączeń dla różnych typów sond
- Wersja iskrobezpieczna Ex ib IIB T4 Gb
Opis
Wielofunkcyjny ręczny miernik temperatury CTH6300 zapewnia mobilne rozwiązanie dla pomiaru temperatury i charakteryzuje się elastycznością i łatwością obsługi.
Oprócz termometrów rezystancyjnych Pt100, może również przetwarzać sygnały z typowych termopar. Pozwala to na pomiar temperatury od -200 ... +1500 °C [-328 ... +2732 °F].
Wersja przeciwwybuchowa jest dostępna tylko do pomiaru termometrów rezystancyjnych Pt100. Jego konstrukcja sprawia, że jest szczególnie odpowiedni do uruchamiania, konserwacji i serwisowania / kalibracji przyrządów i urządzeń do pomiaru temperatury. Wzmacniacze pomiarowe o niskim dryfcie zapewniają małe błędy pomiarowe, a łatwe w użyciu funkcje regulacji znacznie upraszczają regulację i kalibrację:
- Kalibracja za pomocą kodu do szybkiego ustawiania standardowych sond z wykorzystaniem numerów identyfikacyjnych
- Fizyczna kalibracja sondy i wyświetlacza w jednej, dwóch lub trzech różnych temperaturach
W ten sposób możliwe jest zredukowanie błędów pomiarowych do minimum i zapewnienie wysokiej dokładności wyświetlania.
Kompletne walizki testowe i serwisowe
Do bezpiecznego transportu i przechowywania przyrządu oraz akcesoriów dostępna jest wytrzymała walizka serwisowa. W walizce mieści się jeden miernik temperatury CTH6300 oraz kilka sond temperatury.
Certyfikowana dokładność
Dokładność całego łańcucha pomiarowego jest potwierdzona fabrycznym certyfikatem kalibracji, który jest dołączony do każdej sondy temperatury.
Na życzenie klienta dostarczamy także certyfikat kalibracji DKD/DAkkS.