Thermomètre portable
Applications
- Incertitude : jusqu'à 0,1 K (chaîne de mesure complète)
- Versions avec un ou deux canaux
- Possibilités de connexion pour divers types de sondes
Particularités
- Incertitude : jusqu'à 0,1 K (chaîne de mesure complète)
- Versions avec un ou deux canaux
- Possibilités de connexion pour divers types de sondes
Description
Le thermomètre portable multi-utilisations type CTH6300, utilisé pour des mesures mobiles précises de température, est remarquable de par sa flexibilité et sa facilité de manipulation. En plus des sondes à résistance Pt100, il peut aussi traiter des signaux en provenance de thermocouples classiques. On peut ainsi mesurer des températures de -200 ... +1.500 °C.
Sa conception le rend tout spécialement adapté à la mise en service, à la maintenance et à l'entretien/étalonnage d'instruments et d'équipements de température.
Les amplificateurs de mesure à faible dérive garantissent de faibles erreurs de mesure, et les mécanismes de réglage, très conviviaux, simplifient considérablement les ajustements et les étalonnages :
- Étalonnage par code pour un réglage rapide de sondes standards grâce à un numéro d'identification
- Étalonnage physique de la sonde et affichage sur une, deux ou trois températures différentes
Il est ainsi possible de réduire les erreurs de mesure à un minimum et d'assurer une haute précision d'affichage.
Valise de test complète
Pour un transport et un stockage sûrs de l'instrument et de ses accessoires, nous proposons une valise robuste comme complément idéal. Cette valise vous permet de transporter un afficheur de type CTH6300 et plusieurs sondes de température.
Incertitude certifiée
Pour chaque sonde de température, l'incertitude de toute la chaîne de mesure est certifiée par un certificat d'étalonnage d'usine qui accompagne l'instrument.
Sur demande, nous pouvons fournir un certificat d'étalonnage accrédité DKD/DAkkS (équivalent et reconnu COFRAC) pour l'instrument en provenance de notre propre laboratoire DKD/DAkkS.