Sensor de pressão de precisão
Versão premium
Aplicações
- Tecnologia de calibração
- Monitoração de pressão de alta exatidão
- Sensor de pressão em aplicações críticas
- Aeroespacial
Características especiais
- Precisão: 0,008 % IS-33
- Faixa de medição: 25 mbar ... 1.001 bar [10 polH2O ... 15,015 psi]
- Compensação de temperatura: 0 ... 50 °C [32 ... 122 °F]
- Comunicação RS-232 ou RS-485
- Design robusto e compacto
Descrição
O sensor de pressão de precisão modelo CPT9000 foi projetado para se destacar em desempenho e valor. Com precisão de até 0,008 % IS-33, faixa de compensação de temperatura de 0 ... 50 °C [32 ... 122 °F], intervalo de calibração de 365 dias e faixas selecionáveis de 25 mbar a 1.001 bar [10 polH2O ... 15.015 psi], o CPT9000 é o único em desempenho e valor. O CPT9000 está no topo da linha de sensores de pressão de alta precisão da Mensors.
Aplicação
O sensor de pressão de precisão modelo CPT9000 é ideal para instrumentos OEM que exigem alta precisão no sensor de pressão.
Alguns exemplos são:
- Calibradores de fluxo, calibradores de umidade, controladores de pressão
- Para calibração de túnel de vento aeroespacial, testes de sensores automotivos
- Nas indústrias aeronáutica e espacial em geral, hidrologia e oceanografia
Ou também para aplicações em que são necessárias medições de pressão de alta precisão e estabilidade de calibração a longo prazo.
Funções
O modelo CPT9000 possui interface RS-232 ou RS-485. A interface RS-485 oferece capacidade multidrop com cabeamento simples e três taxas de transmissão diferentes para você escolher.
O sensor de pressão de alta precisão pode ser configurado para pressão manométrica e absoluta para qualquer faixa de medição dentro dos limites especificados. Com intervalo de calibração de 365 dias e alta resolução de 8 dígitos significativos, o CPT9000 é flexível o suficiente para ser usado em uma ampla variedade de aplicações.