モデル CPT9000 精密圧力センサーは、性能と価格に優れた製品として設計されています。0.008 % IS-33 の精度、-20 … +75 °C (-4 … +167 °F) の温度補償範囲、1 年ごとの校正推奨、さらに、10 inH2O … 1,515 psi (25 mbar … 101 bar) までの選択範囲を備えたCPT9000は性能と価格に関して、他に類を見ません。CPT9000 は Mensor のデジタル圧力センサーのラインナップでは最高レベルの製品です。
用途
モデル CPT9000 精密センサーは、圧力測定において高い精度を要求する OEM 機器にとって理想です。例えば、
- 流量校正器、湿度校正器、圧力コントローラ
- 航空宇宙産業での風洞校正、車載用センサー試験
高精度の圧力測定を行う場所には長期的な校正安定性が求められます。
機能
モデル CPT9000 は、 RS-232 または RS-485 インターフェースを備えています。RS-485 インターフェースは シンプルなケーブル接続のマルチドロップ接続が可能で、 3 種の異なるボーレートを選択できます。
測定範囲内であれば、どんな測定範囲でもゲージ圧および絶対圧に対応して本センサーを設定することが可能です。再校正期間が 365 日で有効桁数が 8 桁の高分解能を備えた CPT9000 は、様々な場面でご利用頂けるよう柔軟に対応することが可能です。