Capteur de pression de précision
Version premium
Applications
- Etalonnage
- Surveillance de pression haute précision
- Détection de pression dans des applications critiques
- Construction aéronautique
Particularités
- Incertitude jusqu'à 0,008 % IS-33
- Plage de mesure : 0 ... 25 mbar jusqu'à 401 bar [0 ... 10 inH₂O jusqu'à 6015 psi]
- Compensation en température : 0 ... 50 °C [32 ... 122 °F]
- Communication USB, RS-232 ou RS-485
- Sortie température
Description
Le capteur de pression de précision type CPT9000 est conçu pour atteindre l'excellence au niveau des performances. Avec une précision jusqu'à 0,008 % IS-33, une plage de compensation de température de 0 ... 50 °C [32 ... 122 °F], un intervalle d'étalonnage de 365 jours et des plages sélectionnables de 25 mbar .... 400 bar [10 inH₂O ... 6000 psi], le CPT9000 se distingue par ses performances et sa valeur sur le marché des transducteurs de pression de haute précision. Le CPT9000 se positionne au sommet de la gamme des transducteurs de pression de haute précision Mensor.
Application
Le capteur de pression de précision type CPT9000 est idéal pour des instruments OEM qui exigent un capteur de pression de haute précision.
Voici des exemples :
- Calibrateurs de débit, calibrateurs d'humidité, contrôleurs de pression
- Pour l'étalonnage de souffleries et aussi les essais de capteurs dans l'industrie automobile
- Dans les industries de l'aviation et de l'espace en général, l'hydrologie et l'océanographie
Également pour des applications où des mesures de pression de haute précision sont requises avec une stabilité d'étalonnage à long terme.
Fonctions
Le type CPT9000 est équipé d'une interface USB, RS-232 ou RS-485. L'interface RS-485 offre des capacités multipoints avec un câblage simple et trois taux de baud différents au choix.
Le capteur de pression de haute précision peut être configuré pour la pression relative et la pression absolue, et ce pour chaque étendue de mesure dans les limites spécifiées. Avec une période étalonnage de 365 jours et une haute résolution à 8 chiffres significatifs, le CPT9000 est suffisamment polyvalent pour être utilisé dans un grand nombre d'applications.