Precisiedruksensor
Premiumuitvoering
Toepassingen
- Kalibratietechniek
- Zeer nauwkeurige drukbewaking
- Drukopname in kritische toepassingen
- Lucht- en ruimtevaart
Bijzondere eigenschappen
- Nauwkeurigheid: 0,008 % IS-33
- Meetbereik: 10 inH2O ... 1.515 psi (25 mbar ... 101 bar)
- Temperatuurcompensatie: -20 ... +75 °C (-4 ... +167 °F)
- Temperatuuroutput
Omschrijving
Het model CPT9000 precisiedruksensor is ontworpen om in prestatie en waarde uit te munten. Met een nauwkeurigheid van 0,008 % IS-33, een temperatuurcompensatiebereik van -20 ... +75 °C (-4 ... +167 °F), kalibratie-interval van een jaar en selecteerbare bereiken van 10 inH2O ... 1.515 psi (25 mbar ... 101 bar) is de CPT9000 een unicum in waarde en prestatie. De CPT9000 staat boveaan de digitale druksensorlijn van Mensor.
Toepassing
Het model CPT9000 precisiedruksensor is ideaal voor OEM-instrumenten die een hoge nauwkeurigheid vereisen bij het meten van druk. Voorbeelden zijn:
- Stroomkalibratoren, vochtigheidskalibratoren, drukregelaars
- Voor het kalibreren van windtunnels in de lucht- en ruimtevaart, het testen van automobielsensoren
- In de lucht- en ruimtevaartindustrie over het algemeen, hydrologie en oceanografie
Overal waar waarde wordt gehecht aan zeer nauwkeurige drukmeting en langdurige kalibratiestabiliteit.
Functies
Het model CPT9000 beschikt over een RS-232 of RS-485 interface. De RS-485 interface beschikt over een multidropfunctie met eenvoudige bedrading en drie verschillende baudrates om uit te kiezen.
De sensoren kunnen binnen de gespecificeerde grenzen voor elk meetbereik geconfigureerd worden voor overdruk en absolute druk. Met een herkalibratietijd van 365 dagen en een hoge resolutie van 8 significante cijfers is de CPT9000 flexibel genoeg om gebruikt te worden in een groot aantal toepassingen.