Sensore di pressione di precisione
Versione Premium
Applicazioni
- Calibrazione
- Monitoraggio della pressione ad elevata precisione
- Rilevamento della pressione in applicazioni critiche
- Industria aerospaziale
Caratteristiche distintive
- Accuratezza: 0,008 % IS-33
- Campo di misura: 25 mbar ... 1.001 bar [10 inH2O ... 15.015 psi]
- Compensazione di temperatura: -20 ... +75 °C [-4 ... +167 °F]
- Comunicazione RS-232 o RS-485
- Uscita temperatura
Descrizione
Il sensore di precisione CPT9000 è progettato per eccellere in termini di prestazioni e valore. Grazie all’accuratezza dello 0,008% IS-33, al campo di compensazione di temperatura di -20 ... +75 °C (-4 ... +167 °F), all’intervallo per la ritaratura di un anno e ai campi di misura selezionabili da 10 inH2O ... 1,515 psi (25 mbar ... 101 bar), il CPT9000 vanta eccellenti prestazioni e si posizione al top della linea di sensori di pressione digitali Mensor. il CPT9000 vanta eccellenti prestazioni e si posizione al top della linea di sensori di pressione digitali Mensor.
Applicazioni
Il sensore di pressione di precisione CPT9000 è ideale per strumentazione OEM che richiedono una elevata accuratezza nella misura di pressione. Alcuni esempi sono:
- Calibratori per portate, umidità e controllori di pressione
- Tarature in gallerie del vento per applicazioni aerospaziali, prove di sensori nel settore automotive
- Industria aeronautica e spaziale in generale, idrologia e oceanografia
Ovunque sia necessaria la misura della pressione ad alta precisione e la stabilità della taratura a lungo termine.
Funzioni
Il CPT9000 utilizza le interfacce di comunicazione RS-232 o RS-485. L'interfaccia RS-485 offre la possibilità di una vera e propria connessione multidrop con semplice cablaggio e tre diverse velocità di trasmissione tra cui scegliere.
I sensori possono essere configurati per pressione relativa o assoluta in qualsiasi campo di misura entro i limiti specificati.
Con un intervallo di tempo per la ritaratura di 365 giorni e un'alta risoluzione 8 cifre, il CPT9000 è sufficientemente flessibile per essere impiegato in una vasta gamma di applicazioni.