O modelo APGT43 intelliGAUGE® (patente, direito de propriedade: por exemplo, DE 202007019025) pode ser usado sempre que a medição de pressão tiver que ser independente de flutuações na pressão atmosférica. O instrumento serve para exibição no local com transmissão simultânea de sinal para um controle central ou centro remoto.
O modelo APGT43 é baseado em um manômetro de aço inoxidável de alta qualidade modelo 532.54, fabricado de acordo com a norma DIN 16002.
O intelliGAUGE® o modelo APGT43 atende a todos os requisitos relacionados à segurança das normas e regulamentos relevantes para a exibição no local da pressão de trabalho de vasos de pressão. O robusto sistema de medição do diafragma produz uma rotação do ponteiro proporcional à pressão.
Um codificador de ângulo eletrônico, comprovado em aplicações automotivas críticas para a segurança, determina a posição do eixo do ponteiro – é um sensor sem contato e, portanto, completamente livre de desgaste e atrito. A partir disso, o sinal de saída elétrico é proporcional à pressão, por ex. 4 ... 20 mA, é produzido. O intervalo de medição (sinal de saída elétrico) é ajustado automaticamente junto com o display mecânico, ou seja, a escala em toda a faixa do display corresponde a 4 ... 20 mA. O ponto zero elétrico também pode ser definido manualmente.
O sensor eletrônico WIKA, integrado ao manômetro absoluto de alta qualidade, combina as vantagens da transmissão de sinais elétricos com um display mecânico local que permanece legível durante uma falha de energia.
Um ponto de medição adicional para exibição da pressão mecânica pode assim ser salvo.