Model APGT43 intelliGAUGE® (patent, prawo własności: np. DE 202007019025) może być stosowany wszędzie tam, gdzie pomiar ciśnienia musi być niezależny od wahań ciśnienia atmosferycznego. Przyrząd służy do wyświetlania na miejscu z jednoczesną transmisją sygnału do centralnego sterowania lub zdalnego centrum.
Model APGT43 bazuje na wysokiej jakości manometrze ze stali nierdzewnej model 532.54, wyprodukowanym zgodnie z normą DIN 16002.
Model APGT43 IntelliGAUGE® spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa odpowiednich norm i przepisów dotyczących wyświetlania na miejscu ciśnienia roboczego zbiorników ciśnieniowych. Wytrzymały system pomiarowy z membraną generuje obrót wskazówki proporcjonalny do ciśnienia.
Elektroniczny czujnik kątowy, sprawdzony w krytycznych z punktu widzenia bezpieczeństwa zastosowaniach motoryzacyjnych, określa położenie trzonu wskazówki - jest to czujnik bezkontaktowy, a zatem nie ulega zużyciu i tarciu. Wytwarza elektryczny sygnał wyjściowy proporcjonalny do ciśnienia, np. 4 ... 20 mA. Zakres pomiarowy (elektryczny sygnał wyjściowy) jest regulowany automatycznie wraz z wyświetlaczem mechanicznym, tj. skala w pełnym zakresie wyświetlacza odpowiada 4 ... 20 mA. Elektryczny punkt zerowy można również ustawić ręcznie.
Elektroniczny czujnik WIKA, zintegrowany z wysokiej jakości manometrem absolutnym, łączy w sobie zalety elektrycznej transmisji sygnału z lokalnym wyświetlaczem mechanicznym, który pozostaje czytelny podczas awarii zasilania.
W ten sposób można zaoszczędzić dodatkowy punkt pomiarowy do mechanicznego wyświetlania ciśnienia.