Il modello APGT43 intelliGAUGE® (brevetto, diritto di proprietà: p.e. DE 202007019025) può essere utilizzato ogniqualvolta la misurazione della pressione deve essere effettuata in modo indipendente dalle fluttuazioni della pressione atmosferica. Lo strumento può essere utilizzato per l'indicazione locale, con trasmissione di segnale simultanea ad un'unità di controllo centrale o remota.
Il modello APGT43 è basato su un manometro di sicurezza in acciaio inox di alta qualità modello 532.54, fabbricato in conformità a DIN 16002.
Il modello intelliGAUGE® APGT43 soddisfa tutti i requisiti essenziali per la sicurezza delle norme applicabili e delle regolamentazioni per l'indicatore locale della pressione di lavoro dei serbatoi a pressione.
L'esecuzione robusta del sistema di misura a membrana produce una rotazione dell'indice proporzionale alla pressione.
Un encoder elettronico angolare, testato in applicazioni automobilistiche critiche per la sicurezza, determina la posizione dell'albero dell'indice; non è un sensore di prossimità, pertanto è completamente esente da usura e frizione. Da questo, viene prodotto il segnale di uscita elettrico proporzionale alla pressione, 4 ... 20 mA. Lo span di misura (segnale di uscita elettrico) è regolato automaticamente in base all'indicatore meccanico, ad es. la scala lungo l'intero campo dell'indicatore corrisponde a 4 ... 20 mA. Il punto zero elettrico può essere impostato anche manualmente.
Il sensore elettronico WIKA, integrato nel manometro per pressione assoluta di alta qualità, combina i vantaggi della trasmissione di segnali elettrici con un indicatore meccanico locale che è anche leggibile durante un guasto elettrico.
In questo modo, è possibile risparmiare un ulteriore punto di misura per l'indicazione della pressione meccanica.