El intelliGAUGE modelo APGT43 (patentado, derechos de propiedad, p. ej.: DE 202007019025) es óptimo para cualquier aplicación que requiere la medición de la presión sin efectos causados por variaciones de la presión atmosférica.
El instrumento sirve para la indicación in situ con transmisión simultánea a un control central o puesto de mando.La base del modelo APGT43 es un manómetro de alta calidad en acero inoxidable, modelo 532.54 fabricado conforme a la norma DIN 16002.
El intelliGAUGE® modelo APGT43 cumple con todos los requerimientos de las normativas y disposiciones de seguridad pertinentes, referidas a la indicación in situ de la presión de trabajo de recipientes a presión.
El sistema de medición con membrana produce un movimiento giratorio de la aguja proporcional a la presión.
Un sensor angular, probado en aplicaciones críticas del sector de automoción, capta la posición de la aguja sin contacto y por lo tanto sin desgaste y efectos retroactivos. De este modo se genera la señal de salida de 4...20 mA
proporcional a la presión.
El span de medición (señal de salida eléctrica) se ajusta automáticamente con la indicación
mecánica, es decir la escala de la totalidad del rango corresponde a 4 ... 20 mA. El punto cero eléctrico puede ajustarse también manualmente.
El sensor electrónico de WIKA, incorporado en el manómetro para presión absoluta de alta calidad reúne las ventajas de una transmisión de señal eléctrica y una indicación mecánica
in situ apta para lecturas incluso en caso de corte de corriente. Por lo tanto se puede prescindir de un sistema de medición suplementario, equipado con indicación de presión mecánica.