Manômetro diferencial com sinal de saída elétrica
Para ventilação e ar condicionado
Aplicações
- Monitoramento de pressão diferencial para filtros
- Monitoramento de pressão para ventiladores
- Monitoramento de sobrepressão para salas limpas e também monitoramento de sub e sobrepressão para laboratórios e salas cirúrgicas
Características especiais
- Sinal de saída elétrica CC 0 … 10 V (3 fios) ou 4 … 20 mA (2 fios)
- Montagem simples e rápida através de moldura roscada
- Construção separada da câmara de medição e área de exibição
- Elemento de vedação integrado para montagem direta em duto de ventilação ou painel de instrumentos
- Disponível como uma versão integrada ou complementar
Descrição
O manômetro diferencial modelo A2G-15 com sinal de saída elétrica é utilizado para monitoramento da pressão diferencial em aplicações de ventilação e ar condicionado. As faixas de medição abrangem de 0 … 100 Pa a 0 … 6.000 Pa. As faixas de mais/menos podem ser atendidas de -50 … +50 Pa a -1.500 … +1.500 Pa.
Os sinais de saída elétrica para ambos os valores de medição (DC 0 … 10 V ou 4 … 20 mA) permitem a conexão direta aos sistemas de controle ou ao sistema de automação predial.
A construção separada da câmara de medição e da área de exibição garante que as impurezas do ar do processo não se acumulem na parte traseira da janela.
O manômetro diferencial está disponível com proteção de entrada IP54 e IP65, bem como em duas versões de montagem diferentes.
|Versão integrada|
A versão integrada com moldura roscada destaca-se pela sua montagem rápida e sem ferramentas. A caixa integrada possui duas conexões de montagem traseira com rosca fêmea G ⅛, nas quais as conexões de pressão roscadas correspondentes são aparafusadas.
|Versão complementar Add-on|
Na versão add-on, a caixa adicional é fixada com três parafusos e, em seguida, o sistema de medição de pressão é encaixado na caixa. A caixa adicional add-on possui duas conexões de montagem inferior com rosca fêmea G ⅛, nas quais são aparafusadas as conexões de pressão roscadas correspondentes. A posição de cada conexão pode ser alterada em 90° girando a caixa adicional.