Paine-eromittari sähköisellä ulostuloviestillä
Tuuletus- ja ilmastointisovellukset
Sovellukset
- Suodattimien paine-eron valvonta
- Ilmanvaihtolaitteiden paineen seuranta
- Ylipainevalvonta puhdastiloissa sekä ali- ja ylipainevalvonta laboratorioissa ja leikkaussaleissa
Erikoisominaisuudet
- Sähköinen lähtösignaali DC 0 ... 10 V (3-johtiminen) tai 4 ... 20 mA (2-johtiminen)
- Yksinkertainen ja nopea asennus kierteellisen kehyksen avulla
- Mittauskammion ja näyttöalueen erillinen rakenne
- Integroitu tiiviste-elementti asennettavaksi suoraan ilmanvaihtokanavaan tai kojelautaan
- Saatavilla sisäänrakennettuna tai lisäversiomallina
Kuvaus
Sähköisellä lähtösignaalilla varustettua A2G-15-mallin paine-eromittaria käytetään ilmanvaihto- ja ilmastointisovellusten paine-eron valvontaan. Mittausalueet ovat 0 ... 100 Pa ja 0 ... 6 000 Pa asti. Plus/miinus-alueet voivat olla välillä -50 ... +50 Pa ja -1 500 ... +1 500 Pa.
Molempien mittausalueiden sähköiset lähtösignaalit (DC 0 ... 10 V tai 4 ... 20 mA) mahdollistavat suoran yhteyden ohjausjärjestelmiin tai rakennusautomaatiojärjestelmään.
Mittauskammion ja näyttöalueen erillinen rakenne varmistaa, että prosessi-ilman epäpuhtaudet eivät laskeudu ikkunan takaosaan.
Paine-eromittari on saatavana suojausluokissa IP54 ja IP65 sekä kahtena eri kiinnitysversiona.
Sisäänrakennettu versio
Sisäänrakennettu versio, jossa on kierteitetty kehys, on erityisen nopea ja työkaluttoman asennuksen ansiosta. Sisäänrakennetussa kotelossa on kaksi takakiinnitysliitäntää, joissa on G ⅛:n sisäkierre, johon ruuvataan vastaavat kierteelliset paineliitännät.
Lisäversio
Lisäversiossa lisäkotelo kiinnitetään kolmella ruuvilla, minkä jälkeen paineenmittausjärjestelmä asennetaan koteloon. Lisäkotelossa on kaksi G ⅛:n sisäkierteellä varustettua ala-asennuksen liitäntää, joihin ruuvataan vastaavat kierteelliset paineyhteet. Jokaisen liitännän sijaintia voidaan muuttaa 90 astetta kääntyvällä lisäkotelolla.