Drukverschilmanometer met elektrisch uitgangssignaal
Voor ventilatie en airconditioning
Toepassingen
- Drukverschil bewaking voor filters
- Drukbewaking voor ventilatoren
- Overdrukbewaking voor cleanrooms en ook vacuüm- en overdrukbewaking voor laboratoria en operatiekamers
Bijzondere eigenschappen
- Elektrisch uitgangssignaal DC 0 ... 10 V (3-draads) of 4 ... 20 mA (2-draads)
- Eenvoudige en snelle montage via draadring
- Gescheiden constructie van meetkamer en schaalbereik
- Geïntegreerd afdichtingselement voor directe montage in een ventilatiekanaal of instrumentenpaneel
- Verkrijgbaar als inbouw- of aanbouwuitvoering
Beschrijving
Het type A2G-15 drukverschilmanometer met elektrisch uitgangssignaal wordt gebruikt voor het bewaken van het drukverschil in ventilatie- en airconditioningstoepassingen. Het meetbereik strekt zich uit van 0 … 100 Pa tot 0 … 6.000 Pa. Het samengestelde meetbereik loopt van -50 ... +50 Pa tot -3.000 ... +3.000 Pa.
Elektrische analoge uitgangssignalen voor beide grootheden (DC 0 ... 10 V of 4 ... 20 mA) activeren de directe verbinding met controlesystemen of het gebouwautomatiseringssysteem.
De gescheiden constructie van meetkamer en display zorgt ervoor dat onzuiverheden uit de proceslucht niet op de achterkant van het venster neerslaan.
De drukverschilmanometer is verkrijgbaar met spatwaterdichtheid IP54 en IP65 en in twee verschillende montageversies.
Ingebouwde versie
De inbouwversie met draadring valt op door de snelle en gereedschapsloze montage ervan. De ingebouwde behuizing heeft twee G ⅛ binnendraadaansluitingen aan de achterkant, waarin bijpassende drukaansluitingen met schroefdraad worden geschroefd.
Add-on versie
Bij de add-on versie wordt de uitbreidingsbehuizing bevestigd met drie schroeven en wordt vervolgens het drukmeetsysteem in de behuizing gemonteerd. De behuizing is voorzien van twee lager geplaatste G ⅛ binnendraadaansluitingen, waarin bijpassende drukaansluitingen met schroefdraad worden geschroefd. De positie van elke aansluiting kan worden gewijzigd door de aanbouwbehuizing 90° te draaien.