電気出力信号付きモデルA2G-15差圧計は、換気および空調アプリケーションの差圧を監視するために使用されます。測定範囲は0〜50 Pa〜0〜12,500 Paです。プラス/マイナスの範囲は、-25 ... +25 Paから-1,500 ... +1,500 Paまで実行できます。
両方の測定値(DC 0〜10 Vまたは4〜20 mA)の電気出力信号により、制御システムまたはビルオートメーションシステムに直接接続できます。
圧力測定部と表示領域の分離された構造により、処理空気からの不純物が窓の背面に付着しないようになります。2部品構造(測定エレメントと取付リング)の結果、A2G-15は非常に簡単かつ迅速に取り付けられます。
差圧ゲージには、保護等級IP54とIP65があります。
A2G-15には、2種類の取り付け方法があります。現場での組み込み変更が出来、高速でツールフリーのマウントが可能です。差圧ゲージには背面に2つのG 1/8 "-IG接続があり、これに対応するネジ切りされた圧力接続がネジ止めされています。
アドオン バリアントは、アドオン ケースに3本のネジで取り付けられています。続いて、測定カプセルがケース内に配置される。差圧ゲージには背面に2つのG 1/8 "-IG接続があり、これに対応するネジ切りされた圧力接続がネジ止めされています。アドオン ケースを回転させることによって、各接続の位置を90°まで変更することができます。
特別仕様では、A2G-15はシリコーンフリー製品も可能です。