Conexão de processo
Para flanges seguindo EN 1092-1 / ASME B 16.5
Tamanhos nominais ver desenhos e tabelas
Faces de vedação, Forma B1 ou ASME RF 125 ... 250 AA
Classificação de pressão
PN 6...400 ou classe 150...2500
Faixas de pressão
De preferência montado em manômetros
NS 63, 100, 160 ou transmissores de pressão, faixas de medição 0 ... 0,6 a 0 ... 400 bar
Corpo e material das peças molhadas
Aço inoxidável (AISI 316L)
Conexão do instrumento de medição
Manômetro ou transmissor soldado diretamente, transmissor de pressão de processo com adaptador roscado
Fluido de enchimento do sistema
KN2, óleo de silicone