Attacco al processo
Perr flange secondo EN 1092-1 e ASME B 16.5
DN 50, 80, 100, 125 o DN (NSP) 2", 3", 4", 5"
Faccia tenuta
Secondo EN 1092-1 Forma B1 o secondo ASME B 16.5 RF 125 ... 250 AA
Campi di pressione
Da 0...0.6 bar fino a 0...400 bar
Materiale del corpo e delle parti a contatto col fluido
Acciaio inox 316L
Attacco dello strumento
Manometro o trasmettitore direttamente saldato,
trasmettitore di pressione di processo con adattator filettato
Opzioni
Vedi scheda tecnica