Procesaansluiting
Voor flenzen volgens EN 1092-1 / ASME B 16.5
Nominale groottes zie tekening en tabellen
Afdichtingsvlakken, Vorm B1 of ASME RF 125 ... 250 AA
Drukclassificatie
PN 6 ... 400 of klasse 150 ... 2500
Drukbereiken
Bij voorkeur gemonteerd op manometers
NS 63, 100, 160 of druktransmitters, meetbereiken 0 ... 0.6 tot 0 ... 400 bar
Kast en materiaal van onderdelen die met het proces in aanraking komen
Roestvrij staal (AISI 316L)
Aansluiting meetinstrument
Manometer of transmitter rechtstreeks gelast, procesdruktransmitter met schroefadapter
Vulvloeistof
KN2, Siliconenolie