Prosessiliitäntä
Normien EN 1092-1 / ASME B 16.5 mukaisiin laippoihin
Katso nimelliskoot piirustuksista ja taulukoista.
Tiivistepintojen muoto B1 tai ASME RF 125 ... 250 AA
Paineluokka
PN 6 ... 400 tai luokka 150 ... 2500
Painealueet
Mieluiten koottuna painemittareihin
NS 63, 100, 160 tai painevälittimiin, mittausalueet 0 ... 0,6 - 0 ... 400 bar
Kastuvien osien runko ja materiaali
Ruostumaton teräs (AISI 316L)
Mittauslaitteen liitäntä
Painemittarin tai -lähettimen suora hitsaus, prosessipainelähetin kierresovittimella
Järjestelmän täyttöneste
KN2, silikoniöljy