Corpo do filtro
Aço inoxidável 1.4571
Disco de filtro
Aço inoxidável 1.4404
Grau de filtração
200 μm
Porosidade
30 … 50 %
Faixa de temperatura
-25 … +200 °C
Pressão de operação depende da arruela de vedação que o cliente usa
- Elemento de vedação PTFE: PN máx. 100 barras
- Elemento de vedação em aço inoxidável 1.4571: PN máx. 1600 barras
Conexão de processo
Rosca macho e fêmea conforme EN 837-1 ou rosca macho NPT