Suodattimen runko-osa
Ruostumaton teräs 1.4571
Suodatinlevy
Ruostumantonta terästä 1.4404
Suodatusaste
200 μm
Huokoisuus
30 ... 50 %
Lämpötila-alue
-25 ... +200 °C
Käyttöpaine riippuu asiakkaan käyttämästä tiivistyslevystä:
- PTFE-tiivistyselementti: PN maks. 100 bar
- Ruostumattomasta teräksestä 1.4571 valmistettu tiivistyselementti: PN maks. 1 600 bar
Prosessiliitäntä
Normin EN 837-1 mukaiset uros- ja naaraskierteet tai NPT-uroskierre