Corpo del filtro
Acciaio inox 1.4571
Disco del filtro
Acciaio inox 1.4404
Grado di filtrazione
200 μm
Porosità
30 … 50 %
Campo di temperatura
-25 … +200 °C
Pressione operativa
- In funzione della rondella di tenuta che il cliente utilizza
- Elemento di tenuta in PTFE: PN max. 100 bar. Elemento di tenuta in acciaio inox 1.4571: PN max. 1.600 bar
Attacco al processo
Filetto maschio e filetto secondo EN 837-1 o filletto maschio NPT