Filterlichaam
Roestvrij staal 1.4571
Filterschijf
Roestvrij staal 1.4404
Filtratieklasse
200 μm
Poreusheid
30 … 50 %
Temperatuurbereik
-25 … +200 °C
Operationele druk
Hangt af van de afdichtring die de klant gebruikt
- Afdichtingselement PTFE: PN max. 100 bar
- Afdichtingselement roestvrij staal 1.4571: PN max. 1.600 bar
Procesaansluiting
Binnen- en buitenschroefdraad conform EN 837-1 of binnenschroefdraad NPT